ST Life.augmented
sense_power

三端双向晶闸管

三端双向可控硅开关被用于控制AC电源应用。 它们可用作简单的ON/OFF开关来替代机电继电器,同时还能够实现更高的灵活性(通过电子控制方式)和出色的可靠性。 利用简单的相位控制电路,它们还可用于通过AC负载来控制功率水平。

意法半导体的产品包括采用通用标准配置、额定电压高达800V和RMS电流高达40 A的器件,采用Snubberless™(无缓冲器)技术的新型高换向T系列和适合恶劣工作环境的高温三端双向可控硅开关。 由于具有在驱动电感负载时管理浪涌条件的能力,所以它们可以作为电器应用中通用电机驱动器的参考。

它们提供塑模或陶瓷隔离与非隔离通孔电源封装和表面贴装封装。

High-temperature Triacs