ST Life.augmented
sense_power

标准和无缓冲器双向三端晶闸管

标准三端双向可控硅开关是一种通用AC电源开关,采用简单的小电流栅极驱动器。它们是一种具有无火花和无老化特性的半导体器件,适于各种以市电为电源的电器。栅极简单的相位角滞后点火让我们能够轻松调节照明亮度和通用电机的速度。

无缓冲器双向开关三极管特别适于提高三象限和感应负载设计的关断能力。这种器件的最大反向电压为 800 V,最大电流 40 A。ST 提供透孔及 SMD 成套产品封装:TO-92、SOT-223、DPAK、IPAK、TO-202-3、D²PAK、I²PAK、ISOWATT-220、TO-220(I)、RD-91、 TOP-3。

T系列是无缓冲三端双向可控硅开关系列的最新产品,增强了给定额定电流下的整流转换。给定额定电流下的抗扰度也提高了5倍之多。

第一款高灵敏度1200 V、25 A双向可控硅

第一款高灵敏度1200 V、25 A双向可控硅
新型的T2550-12双向可控硅专门面向工业应用,例如三相电机软启动器、接触器和保护器。它具有超强的开关特性,高达240 A的峰值浪涌电流和1200 V的阻断电压。它采用D²PAK贴片封装(型号T2550-12G)与TO-220AB(T2550-12T)两种封装形式,与机械接触器相比,它具有更紧凑的设计,能够提供超过2500 V/µs的dV/dt能力、最大50 mA栅极触发电流。