ST Life.augmented
sense_power

高温双向三端晶闸管

高温三端双向可控硅开关属于三象限AC开关,具有简单的低电流门控驱动器。 它们是一种具有无火花和无老化特性的半导体器件,适用于各种以市电为电源的电器。 简单的门控相位角启动功能便于调节照明亮度以及通用电机的转速。

它们特别适合用于高热环境,以及要求高功率密度的 PCB 设计。 本器件具有600 V的阻断电压和30 A的最大电流,以及标准和逻辑门控敏感度。
器件采用DPAK、IPAK、D²PAK、I²PAK和TO-220(I)封装。

Hi-Tj Triacs turn-off capability versus standard Triacs
Feedback Form
Customer Feedback