ST Life.augmented
sense_power

自动电压开关

自动电压开关由面向120/240 V双电压应用的三端双向可控硅开关专用驱动器组成。 该控制器具有50/60 Hz兼容性、三端双向可控硅开关的触发脉冲串、寄生滤波器和低功耗等特点。 三端双向可控硅开关器件的最大额定电压为600 V、最大电流高达12 A。

驱动器采用DIP 8封装,而三端双向可控硅开关则采用TO-220和TO-220I 封装。

Feedback Form
Customer Feedback