ST Life.augmented
sense_power

GPS/GNSS 基带和射频前端接收器

意法半导体的集成GPS/GNSS接收器具有三个主要系列(SOC、SAL和Tracker):

Teseo III

Teseo III(STA8089和STA8090系列)为单芯片独立定位产品系列,能够从多个卫星导航系统接收信号,包括中国北斗、美国GPS、欧洲伽利略、俄罗斯GLONASS及日本QZSS。

 

Teseo II

Teseo II(STA8088系列)是业界首款单芯片定位器件,能够从多个卫星导航系统接收信号,包括GPS、伽利略、GLONASS和QZSS。Teseo II系列产品兼备高精度定位、高性能的室内灵敏度、强大的处理能力以及优异的设计灵活性。这些特性也使得Teseo II成为E-call、ERA-Glonass、车载智能通信系统、手持设备、消费电子、PND(便携式导航装置)、航海及车内导航系统的理想选择。

 

Teseo

Teseo 平台是一种高灵敏度、独立 GPS 解决方案,适用于消费电子、手持设备、PND (便携式导航设备)、车载导航和车载智能通信系统。 嵌入式闪存存储器可供设备制造商根据要求定制接口后,加载完整的 GPS 软件 (包括跟踪、采集、导航和数据输出)。