ST Life.augmented
sense_power

脉冲发生器IC

ST的超声脉冲发生器具有单片式、高压、高速、高集成度等特点,配有T/R开关,具有四或八个独立通道。

ST专有的BCD6s-SOI和BCD8s-SOI制程技术,可在同一芯片上整合低压CMOS逻辑、精密模拟电路以及耐用功率级,达到了前所未有的集成度。

这种器件由控制器逻辑接口电路、电平转换器、MOSFET栅极驱动器、噪声抑制二极管和用作每个通道输出级的大功率P沟道和N沟道MOSFET、钳位接地电路、防泄漏、防记忆效应块、温度传感器,以及用以保证传输期间强隔离的集成T/R开关组成。

应用

  • 医疗超声
  • 现场护理用超声成像
  • 非破坏性测试设备
  • 脉冲波形发生器
  • 声纳、雷达
  • 其他压电、电容或MEMS技术的换能器
Feedback Form
Customer Feedback