意法半导体’的STPM01/STPM10能源计量IC整合了实现面向智能计量、工业和住宅电表、白家电能源计量、智能插头、服务器电表、电源电表等的高精度电表所需的全部核心电路。
这些器件能够利用电流互感器、分流器和Rogowski线圈传感器有效测量电力线系统的有功、无功和视在电能。
可以利用只测量有功功率的STPM11/12/13/14实现非常简单的低成本计量应用。
主要特性:
- 有功、无功和视在电能测量
- RMS电流、电压和瞬时测量
- 频率测量
- 无纹波有功电能脉冲输出
- 面向篡改检测的线路和中性线电流监控
- 能够在整个电流范围内实现快速而简单的单点数字校准
- 面向数字和模拟电源的集成式线性稳压器
- 可选RC或者晶体振荡器
- 支持50/60 Hz、IEC 62052-11、IEC 62053-2x技术规范
- 在1000:1范围内,误差低于0.1%
- 精密电压参考:1.23 V(30 ppm/°C)
- 面向校准和配置的OTP