意法半导体’基于STPMC1和STPMS2的多相芯片集是第一个面向计量系统的模块化解决方案。
STPMC1可以在电力线系统中充当测量有效电能的能源计算器。与1个或多个STPMS2 IC智能传感器结合时,它能够实现多相能量计所需的全部功能。
STPMS2智能传感器是一种采用嵌入式可编程增益放大器(PGA)的双二级sigma delta调制器。 可以通过SPI端口上的硬件引脚对其进行配置。 芯片集法让我们能够在非常靠近电流传感器的地方进行A/D转换(STPMS2),从而将来自于模拟轨道的噪声降至最低水平。 转换一旦完成,电压和电流的sigma delta流就会被复用,并且通过单线数据线传送到STPMC1内部的专用DSP上。
广泛的传感器支持、SPI接口、利用中性线电流实现的防篡改功能以及温度和磁场监控让它成为多功能、高性能计量系统的理想解决方案。
尤其是,模块化架构让我们利用低成本、无篡改分流传感器即可实现数字全隔离设计。
主要特性:
- 计算有功和无功宽带与基波电能
- 无纹波能源计算算法
- 112个配置和校准位
- 中性线电流、温度和磁场监控
- 2个二级电压和电流sigma delta 调制器
- 在1:5000范围内,准确度为0.1%(STPMS2)
- 在1:10000范围内,准确度为0.5%(STPMS2)
-
符合IEC 62052-11/62053-21/62053-22/62053-23和ANSI C12.1-2001/ C12.10-1997/C12.20-2002标准的要求