ST Life.augmented
sense_power

高边驱动/开关

高边开关可以在严苛恶劣的汽车环境中,安全地驱动大电流的各种接地负载(电阻、电感和电容)。这就要求器件有很好的鲁棒性、低导通电阻、精准的模拟诊断、保护、控制。

意法半导体能够提供多种基于VIPower(垂直智能功率)硅技术的全保护高边开关,在同一个芯片上集成了数字和模拟电路以及具有垂直结构的功率MOSFET。意法半导体的高边开关具有兼容3 V和5 V CMOS的输入(用于输入指令)和输出(用于输出诊断和状态),并且是微控制器的理想配套工具。

意法半导体的高边开关设计为可在-40到+150℃范围内工作,符合国际标准(例如,AEC-Q100)制定的严格要求,并且具备大量诸如以下的保护和诊断特性:

  • 过热保护和监控
  • 导通和关断状态下的负载开路检测
  • 负载短路保护
  • 过压和欠压关断
  • 接地和Vcc保护损耗
  • Vbat监控
  • 可编程锁断

意法半导体的高边开关产品组合包括单路、双路和四路配置以及功率开关,开关的导通电阻值最小为4 mΩ,具备数字和模拟状态诊断特性。可提供多种功率优化的封装,以最好地遮护车身电子应用,例如,接线盒、车内照明和电机控制。

新一代VIPower™M0-7高边开关

意法半导体不断丰富高边产品组合,以充分发挥意法半导体的专利VIPower™硅技术的发展优势。VND7050AJ12TRVND7140AJ12TR等新产品采用了最新的VIPower™ M0-7技术,在尺寸和系统成本方面提高了性能。它们提高了主要诊断和保护特性的功率密度和精确度,并且有助于简化系统设计。

·       符合LV124测试中严格的冷启动规格,这使其成为配备启停系统的车辆的理想之选

·       减小了40%的封装尺寸,有助于降低PCB尺寸和重量

·       EMI性能符合CISPR25第5类要求,可简化滤波器设计

·       最多可经受1,000,000个A级短路周期的考验

·       可配置自动重启或锁断保护以应对危险情况的发生

·       对负载电流、芯片温度和电池电压进行高精度、模拟输出MultiSense诊断

·       瞬态电流可低至0.5uA,最大限度地减少了空闲模式下电池电量的消耗

·       提供具有不同RDSon值的引脚兼容产品,以扩展模块设计 

Feedback Form
Customer Feedback