ST Life.augmented
sense_power

下桥臂驱动器/开关

意法半导体提供了大量基于VIPower(垂直智能电源)技术的汽车级智能3和5引脚低端开关(OMNIFET)。 这项专有技术允许在同一芯片上集成全部数字和模拟控制与保护电路,以驱动垂直结构功率MOSFET。

具有集成特性的低端开关是一种能够安全处理大电流的电源开关,可用于艰苦的汽车环境。 它们只需要1个简单的TTL逻辑输入(或者面向5引脚开关的CMOS逻辑输入)。 此类器件与功率MOSFET引脚兼容,能够确保实时负载控制,具有过热保护功能,因此可以保护整个电路板。 最新的5引脚器件还具有诊断特性。低端开关的工作温度范围为-40 ~ +150 C。 

意法半导体Ω的低端开关产品包括单、双驱动器,具有数字状态检测功能,导通电阻范围为10 mΩ ~ 300 m。' 这些多功能器件可用于车身电子产品的电源系统,提供多种封装选项。

Feedback Form
Customer Feedback