ST Life.augmented
sense_power

达林顿二极管阵列

达林顿器件是一种高压、大电流开关阵列,含有多个集电极开路达林顿对或多个共发射极达林顿晶体管,以及用于电感负载的完整抑制二极管。 各个输出的额定电流为500 mA(7和8输出器件)和1.5 A(四输出器件)。 输入与输出引脚相对,以简化应用电路板布局。 这些器件可连接标准逻辑器件。

Feedback Form
Customer Feedback