ST Life.augmented
sense_power

RS-422 RS-423

该系列低功耗、高速收发器适于RS-485、RS-422和RS-423通信应用。 它们一般含有一个驱动器和一个接收器,采用半双工配置。 每个驱动器输出和接收器输入都能够经受高达± 15 kV的静电放电,不会产生闩锁效应。 这些收发器的工作电压为5 V,空载或满载但驱动器停用的情况下,电源电流消耗非常低。

用于工业控制系统的SERCOS接口控制器可通过光纤环路、RS-485环路和RS-485总线实现实时通信。

Standard Interfaces
Feedback Form
Customer Feedback