ST Life.augmented
sense_power

电平转换器

意法半导体'的双电源电平转换器是双向电平转换的理想解决方案,具有混合电压系统 - 1.8 V、3.3 V和5 V。该电平转换器系列采用1~16位配置,可以连接多电压芯片集和系统I/O,具有1.2~5.5 V的电压,同时还能保持速度和信号完整性。 意法半导体'的产品满足了多用途和专用要求。

Feedback Form
Customer Feedback