ST Life.augmented
sense_power

Bluetooth Smart / Bluetooth Low Energy

意法半导体的蓝牙低能耗IC符合最新的Bluetooth® 4.0标准,并且通过了SIG(蓝牙SIG特别小组)认证。

意法半导体的解决方案具有功耗超低的特性,是所有需要高速无线数据传输和最低能耗以延长电池使用寿命的Bluetooth Smart配件的理想之选。

BlueNRG超低功耗网络处理器嵌入了完整的蓝牙低能耗主、从堆栈。它具有同类中最佳的电流消耗、出色的无线链路性能和片上非易失性存储器,能够轻松快速地升级固件,让您的解决方案总是紧跟时代需求。

BlueNRG IC采用了面向保健、健身、安全和接近应用的完整Bluetooth Smart解决方案。 

请访问http://software.g-maps.it并下载iOS或安卓应用,与ST的BlueNRG评估套件(STEVAL-IDB002V1)共同使用,然后即可通过蓝牙®低功耗协议,从您的移动设备直接访问所有传感器的数据。 

Bluetooth Low Energy
Feedback Form
Customer Feedback