STarGRID®是意法半导体’面向大型智能计量基础设施和未来智能电网解决方案的新型平台。 STarGRID平台在单个芯片内整合了高性能DSP内核、可编程协议引擎、全模拟前端(AFE)和电力线驱动器,可以实现全面、灵活且经济的窄带电力线通信。
它包含专用SoC设计(ST7570、ST7580和ST7590),具有:
- 高模块性和灵活性:符合多种协议的要求
- 高集成度:在单个芯片内整合了DSP PHY处理器、协议栈引擎、模拟前端、电力线驱动器、AES加密和辅助功能
- 高可升级性:适于在不同的市场和应用内实现前瞻性设计
- 开放:是开放式标准或专用协议设计的理想之选
- 简便易用:通过认证的交钥匙设计,符合主要协议规范(例如IEC 61334-5-1、Meters and More、PRIME等)的要求
通过优化功耗和系统成本,STarGRID不仅成了智能计量应用的理想之选,还适于其它很多可以利用窄带PLC连接功能的应用,包括家庭和楼宇自动化、智能能源负载控制、光伏电池板监控、街道照明远程管理等。