ST Life.augmented
sense_power

射频LDMOS晶体管

意法半导体提供了大量工作电源电压范围为7~36 V的RF LDMOS晶体管。它们面向频率为1 MHz ~ 2 GHz的应用,具有峰值功率(高达350 W)高和稳定性高(20:1 VSWR)的特点。

目标应用包括:

  • 商业和公共安全
  • 政府宽带通信
  • 航海用无线电
  • L-波段卫星上行链路
  • 模拟和数字基站
Feedback Form
Customer Feedback