我们的7V LDMOS晶体管采用意法半导体’先进的LDMOS技术,具有表面贴装封装(例如SOT-89、PowerFLAT™和PowerSO-10RF)的优势,为频率高达2 GHz的应用提供了经济型解决方案,例如商业和公共安全便携式无线电、海上便携式无线电、EPIRB、声纳浮标、UHF RFID和自动抄表器(AMR)。
主要特性:
- 频率:HF ~ 2 GHz
- 电源电压:7.2 V
- 输出功率:高达10 W
- 高增益和线性度:高达18 dB以上
- 效率:>60%
- 宽带性能
- 以晶片形式提供
我们的7V LDMOS晶体管采用意法半导体’先进的LDMOS技术,具有表面贴装封装(例如SOT-89、PowerFLAT™和PowerSO-10RF)的优势,为频率高达2 GHz的应用提供了经济型解决方案,例如商业和公共安全便携式无线电、海上便携式无线电、EPIRB、声纳浮标、UHF RFID和自动抄表器(AMR)。
主要特性: