意法半导体’的SPC56 P和L器件属于SPC56系列32位Flash MCU,专门用于满足底盘和安全应用的特殊需求,特别注重功能安全性和高级三相电机控制。
架构独有的模块化和可升级性使得器件符合底盘和安全应用的要求,并且实现了最佳成本、安全性和性能。
通过ASIL-D认证的SPC56 L器件
新款SPC56 L器件(SPC56EL60和SPC56EL70)不仅符合最严格的汽车安全标准(ISO 26262),而且还扩大了非易失性存储器的容量。这些产品让使用现有部件的用户能够非常轻松地将其平台移植到这些新器件上。
SPC56EL60和SPC56EL70器件符合汽车工业强制性标准“汽车安全完整性标准(ASIL)”,包括最严格的ASIL-D级标准。ASIL-D是汽车关键系统的共同要求,如防抱死制动系统、电动转向系统、主动悬挂系统以及先进驾驶辅助系统(ADAS)。
SPC56EL60L3、SPC56EL60L5和SPC56EL70L5器件整合了:
- 2个高性能e200z4d内核
- 1 MB(SPC56EL60)或2 MB(SPC56EL70)闪存
- 192kB RAM闪存
- 3个CAN接口
- 为安全和电机控制应用优化的外设集,可支持两个三相无刷电机
双核架构可降低系统级元器件重复性,从而有助于降低系统总体成本。该架构还为客户提供独一无二的设计灵活性,用户可选择锁步或双并行处理(内核独立运算)模式,可支持多个安全架构,通过配置这些架构,用户可根据需要在安全与性能之间取得最佳平衡。