ST Life.augmented
sense_power

SPC56 C系列 MCU

SPC560C 32位MCU基于Power Architecture,专门用于满足需要连接多个车载网络、支持各种协议(从LIN、SPI、USART和CAN到Flexray和以太网)的网关应用的特殊需求。

它们提供面向实时车灯、通用负载诊断和具有快速唤醒功能的低功耗待机模式的解决方案。

意法半导体C(网关)系列器件具有:

•单个e200z0内核
•具有ECC的256~512KB Flash存储器
•具有ECC的32~48KB RAM存储器•

意法半导体EC(网关)系列器件具有:

•2个内核:e200z4和e200z0
•具有ECC的1.5~3MB Flash存储器
•具有ECC的192~256KB RAM存储器
•加密服务引擎
Feedback Form
Customer Feedback