ST Life.augmented
sense_power

汽车级肖特基二极管

意法半导体’的肖特基二极管符合AEC-Q101标准的要求,用于DC-DC转换器,以便实现大量汽车功能。 这些器件保证可以在低至-40 °C和高至+150 °C的结温下运行。给定整流器的汽车版产品可以通过产品编号中的扩展名“Y”进行识别。

不管是晶片级,还是成品级,这些汽车级产品均采用专用筛选矩阵,符合最严格的国际汽车质量标准。

Feedback Form
Customer Feedback