意法半导体’的数字罗盘在单LGA封装内整合了1个三轴数字加速度计和1个三轴数字磁传感器。
意法半导体’的罗盘设计用于准确检测外部磁场的方向和强度,利用加速度计测量进行倾斜补偿,因此即使便携式器件发生倾斜也能保证非常准确的罗盘航向。
意法半导体’的低噪声电子罗盘具有2 mG的分辨率和很宽的满标范围,全都听凭用户选择:±2 ~ ±16g满标加速度和±1.3 ~ ±8G磁场满标。
罗盘系列产品具有嵌入式自测和智能电源功能,从而能够将电流消耗降至最低水平。
Sensing the future with MEMS
A complete portfolio of MEMS sensors
High performance indoor navigation
iNEMO Engine