ST Life.augmented
sense_power

电阻触摸屏控制器

S-Touch®触摸屏控制器是一种四线电阻式控制器,具有自主功能,能够将对主处理器的要求降至最低。对于嵌入式设计者而言,它能够释放宝贵的CPU周期来减轻性能、功耗和响应时间压力。

主要特性:

  • 采用先进的移动跟踪技术,降低了CPU/总线的使用率
  • 面向屏幕智能应用的窗口屏蔽功能
  • 4 kV HBM ESD保护
  • I2C 400 kHz或SPI(1 MHz)串行接口
  • 128深度数据缓冲
  • 超低功耗:<1 µA(空闲时)
  • 超小封装
Feedback Form
Customer Feedback