ST Life.augmented
sense_power

加速度计

意法半导体的先进MEMS加速度计包含模拟和数字部分,加速度(量程)高达±400g、电源电压为1.71~3.6V。

加速度计具有高效的节电特性,是超低功耗应用的理想之选。这些特性包括低功耗模式、自动唤醒功能和可用于存储数据的FIFO缓存,从而降低了主处理器负载和系统功耗。

意法半导体的加速度计适于便携式应用(例如手机和PDA),同时满足低功耗与小尺寸的应用。意法半导体最近推出的新一代加速度计在小型化方面取得了巨大进步,封装尺寸仅为2x2x1 mm,并且提供2种管脚封装:14和12引线。

意法半导体的产品还提供面向汽车应用的加速度计,例如AIS32x系列(扩展的温度范围且符合AEC-Q100标准的要求),面向工业类应用的产品,如IISxx产品(属于意法半导体的长生命周期产品,自上市起可持续供货时间长达10年)。

 

Accelerometers

MEMS传感器适用于长生命周期产品的设计

MEMS传感器适用于长生命周期产品的设计

意法半导体推出了新型MEMS传感器系列,自上市起持续供应时间长达10年。这些产品承诺10年生命周期,持续稳定地向意法半导体客户提供产品,特别适合工业应用和长生命周期产品。

第一代产品推出了3个传感器,有两个3轴加速度计(IIS328DQIIS2DH)和一个3轴陀螺仪(I3G4250D),专门为恶劣的工业环境而设计,可以承受的更大的温度范围和高强度的冲击和振动。

点击这里了解更多有关意法半导体10年生命周期产品的方案信息。
 

Feedback Form
Customer Feedback