ST Life.augmented
sense_power

MEMS麦克风

MEMS麦克风面向所有需要小尺寸、高音质、高可靠性和高经济性的音频应用。 我们的麦克风基于Omron的传感器技术,能够满足传统驻极体电容式麦克风(ECM)的价格需求,同时具有出色的可靠性和稳定性。

意法半导体'的MEMS麦克风采用业界独特的创新型塑料封装,其外形更小巧,耐久性也超过了采用传统金属盖封装的器件。 提供模拟和数字输入顶部与底部端口解决方案。

同类中最好的SNR使意法半导体’的MEMS麦克风适于典型消费类应用以外的各类应用,例如测音器和需要高动态范围的声级计。 

意法半导体’的MEMS麦克风与我们最新的Sound Terminal音频处理器件是绝配,具有专用内置式接口,可以直接与MEMS麦克风连接,从而节省了器件数量和成本。

MEMS Microphones

MP23AB02B MEMS audio sensor

The MP23AB02B is a compact, low-power microphone built with a low-profile sensing element. The sensing element, capable of detecting acoustic waves, is manufactured using a specialized silicon micromachining process to produce audio sensors.

The MP23AB02B has an acoustic overload point of 124 dBSPL with a 64dB signal-to-noise ratio.

The MP23AB02B is available in a package compliant with reflow soldering and is guaranteed to operate over an extended temperature range from -40 °C to +85 °C.

Feedback Form
Customer Feedback