ST Life.augmented
tools

汽车IC评估板

意法半导体的汽车IC,例如上、下桥臂驱动器和电机驱动器,得到了简单且经济的评估板的大力支持。这些评估板让器件能够连接到负载内部,从而轻松评估器件和应用功能,同时在危险情况下还可以提供自动保护功能。

面向VIPower M0-5上桥臂开关的Easyboard

Easyboard是一种简单且经济的评估工具,让用户能够将VIPower M0-5开关连接到负载上。 
 
这样就能够轻松评估器件和应用功能,同时在危险情况下还可以提供自动保护功能。Easyboard理念让用户能够评估产品,而无需投入定制电路板设计通常所需的金钱、时间和资源。
 
每块评估板都包含一个上桥臂开关,其被焊接到带有厚铜和散热孔的小型双层PCB上,用以支持最大器件电流和用户配置的散热策略。接口配置适于标准头或焊接线。
 
每种Easyboard配置均针对特定的上桥臂驱动器和封装。面向12 V和24 V器件的Easyboard已面市,提供两种封装选项 - PowerSS0-12和PowerSS0-24。
Feedback Form
Customer Feedback