ST Life.augmented

STM3220G-EVAL

Evaluation board for STM32 F2 series - with STM32F207IG MCU
  • active 活性

STM3220G-EVAL评估板是面向STM32 F-2系列的完整演示与开发平台,带有嵌入式STM32F207IGH6高性能ARM®Cortex™-M3 32位微控制器。

评估板的全部硬件功能能够帮助您评估所有外设(全速USB OTG、高速USB OTG、以太网、电机控制、CAN、MicroSD卡、智能卡、USART、音频DAC、RS-232、IrDA、SRAM、MEMS、EEPROM等),并开发您自己的应用。

可以利用在线ST-LINK/V2工具轻松实现JTAG和SWD接口调试与编程。

pdf 下载 数据表

Key Features

  • 16M位SRAM
  • 1G字节(或者更大)MicroSD卡
  • 从用户Flash、系统存储器或SRAM启动
  • 支持ISO/IEC 14443 A和B类智能卡
  • I2C兼容串行接口64K位EEPROM、MEMS和I/O扩展器
  • 符合IEEE 802.3-2002规范要求的以太网连接器
  • 同一个DB连接器上有2条CAN 2.0 A/B通道
  • RS-232通信
  • IrDA收发器
  • USB OTG(全速和高速),带有Micro-AB连接器
  • 感应电机控制连接器
  • I2S音频DAC、立体声耳机音频插座
  • 带有触摸屏的3.2" 240x320 TFT彩色LCD
  • 4个彩色LED
  • 适合ST照相机插件的照相机接口模块和扩展连接器
  • 带有四向控制与选择器的游戏杆
  • 复位、唤醒、侵入和用户按钮
  • 带有备用电池的RTC
  • 用于子板或绕线板的扩展连接器
  • 支持JTAG、SW和跟踪调试
  • 嵌入式ST-LINK/V2
  • 五种5V电源选项:电源插座、全速USB连接器、高速USB连接器、ST-LINK/V2或子板

圖像

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Product Specifications

描述 版本 大小
pdf
DB1235: STM3220G-EVAL evaluation board
1.0 228 KB

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN4049: In-Home Display with HTTP gateway
2.0 7,871 KB

User Manual

描述 版本 大小
pdf
UM1057: STM3220G-EVAL evaluation board
5.0 3,873 KB
pdf
UM1549: STM32 Demonstration Builder
1.0 2,009 KB
pdf
UM1550: STM32 Demonstration Builder developer guide
1.0 741 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

描述 版本 大小
zip
STM322xG-EVAL gerber files
1.0.0 2,501 KB

Bill of Materials

描述 版本 大小
zip
STM322xG-EVAL BOM
1.0.0 7 KB

Schematic Pack

描述 版本 大小
zip
STM322xG-EVAL schematics
1.0.0 2,883 KB

Associated Software

Related Tools and Software

产品型号 描述
STSW-STM32043 STM3220G-EVAL demonstration firmware

Publications and Collaterals

Brochure

描述 版本 大小
pdf
STM32 32-bit ARM Cortex MCUs
2,500 KB
pdf
STM32 F2 series - High-performance Cortex-M3 MCUs
1.0 702 KB

样品 & 购买

顶部
产品型号 Marketing StatusGeneral DescriptionSpecific featuresOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STM3220G-EVALActiveEvaluation board for STM32 F2 series - with STM32F207IG MCUBuy direct341.77Distributor reported inventory date: 2013-05-24
Distributor NameRegionStockMin. order
ARROWOrder nowAMERICA22
FUTUREOrder nowAMERICA41
NUHORIZONSOrder nowAMERICA261
DIGIKEYOrder nowWORLDWIDE621
MOUSEROrder nowWORLDWIDE171
Ecopack1-

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。
Feedback Form
Customer Feedback