STM3240G-EVAL
Evaluation board for STM32 F4 series - with STM32F407 MCU-
活性
STM3240G-EVAL评估板是一个面向STM32 F4系列的完整演示与开发平台,带有STM32F407IGH6高性能ARM ®Cortex™-M4F 32位微控制器。
评估板的全部硬件特性能够帮助您评估所有外设(USB高速OTG、USB全速OTG、以太网、电机控制、CAN、MicroSD卡、智能卡、USART、音频DAC、RS-232、IrDA、SRAM、MEMS、EEPROM等),并开发您自己的应用。
可以利用在线ST-LINK/V2工具轻松实现JTAG和SWD接口调试与编程。
Key Features
- STM32F407IGH6微控制器
- 16M位SRAM
- 1G字节或者更大的MicroSD卡
- 从用户Flash、系统存储器或SRAM启动
- 支持ISO/IEC 14443 A和B类智能卡
- I²C兼容串行接口64K位EEPROM、MEMS和I/O扩展接口
- 符合IEEE 802.3-2002规范要求的以太网连接器
- 同一个DB连接器上有2条CAN 2.0 A/B通道
- RS-232通信
- IrDA收发器
- 带有Micro-AB连接器的USB OTG(HS和FS)
- 感应电机控制连接器
- I2S音频DAC、立体声耳机插座
- 带有触摸屏的3.2" 240x320 TFT彩色LCD
- 4个彩色LED
- 适合于ST照相机插件的照相机模块和扩展连接器
- 带有四向控制与选择器的游戏杆
- 复位、唤醒、侵入和用户按钮
- 带有备用电池的RTC
- 用于子板或绕线板的扩展连接器
- JTAG、SWD和跟踪调试支持
- 嵌入式ST-LINK/V2
- 五种5V电源选项:电源插座、全速USB连接器、高速USB连接器、ST-LINK/V2或子板
图案 资源
顶部Technical Documentation
Product Specifications
| 描述 | 版本 | 大小 |
|---|---|---|
|
DB1430: STM3240G-EVAL evaluation board
|
1.0 | 180 KB |
Application Notes
| 描述 | 版本 | 大小 |
|---|---|---|
|
AN4044: Using floating-point unit (FPU) with STM32F405/07xx and STM32F415/417xx microcontrollers
|
1.1 | 282 KB |
User Manual
| 描述 | 版本 | 大小 |
|---|---|---|
|
UM1461: STM3240G-EVAL evaluation board
|
4.0 | 4,036 KB |
|
UM1549: STM32 Demonstration Builder
|
1.0 | 2,009 KB |
|
UM1550: STM32 Demonstration Builder developer guide
|
1.0 | 741 KB |
Programming Manual
| 描述 | 版本 | 大小 |
|---|---|---|
|
PM0214: STM32F3xxx and STM32F4xxx Cortex-M4 programming manual
|
3.0 | 1,709 KB |
Hardware Resources
Board Manufacturing Specification
| 描述 | 版本 | 大小 |
|---|---|---|
|
STM324xG-EVAL gerber files
|
2,501 KB |
Bill of Materials
| 描述 | 版本 | 大小 |
|---|---|---|
|
STM324xG-EVAL BOM
|
1.0.0 | 7 KB |
Schematic Pack
| 描述 | 版本 | 大小 |
|---|---|---|
|
STM324xG-EVAL schematics
|
1.0.0 | 2,883 KB |
Associated Software
Related Tools and Software
| 产品型号 | 描述 |
|---|---|
| STSW-STM32044 | STM3240G-EVAL demonstration firmware |
| STSW-STM32106 | STM32F2 and STM32F4 demonstration builder platform |
Publications and Collaterals
Brochure
| 描述 | 版本 | 大小 |
|---|---|---|
|
STM32 32-bit ARM Cortex MCUs
|
2,500 KB | |
|
STM32 F4 series - High-performance Cortex-M4 MCU
|
1,779 KB |
样品 & 购买
顶部| 产品型号 | Marketing Status | General Description | Specific features | Order From ST | Unit Price (US$)* @ 1 | Distributor Availability | RoHS Compliance Grade | Download Material Declaration** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM3240G-EVAL | Active | Evaluation board for STM32 F4 series - with STM32F407 MCU | 341.77 |
| Ecopack1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商 (**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||