ST Life.augmented

STM-STUDIO

STM Studio run-time variables monitoring and visualization tool
  • active 活性

意法半导体公司的STM Studio能够在程序运行过程中,通过实时读取和显示其变量来帮助您调试与诊断STM8和STM32应用。

STM Studio可以在PC上运行,能够通过标准开发工具连接STM8和STM32 MCU,例如低成本ST-LINK和RLink与高端STM8 STice仿真系统。

STM Studio是一款非侵入式工具,能够保持应用的实时性。

STM Studio与传统调试工具完美互补,用于应用程序的精细调试。 它特别适合调试不能停止的应用,例如电机控制应用。

提供了不同的图行界面来满足调试与诊断需求,或者演示程序的动作。

pdf 下载 数据表

Key Features

  • 可以在安装了Microsoft ®Windows XP、Vista和Windows 7操作系统的PC上运行
  • 通过ST-LINK、RLink或STICE(SWIM协议)与任何STM8相连
  • 通过ST-LINK(JTAG或SWD协议)与任何STM32相连
  • 在程序运行过程中,实时地(非侵入式)从RAM内读取变量内容
  • 分析ELF(一种可执行文件)内的DWARF调试信息
  • 2种查看器:Variable viewer - Real-time waveforms, oscilloscope-like graphsTouchPoint viewer - Association of 2 variables, one on the X axis, one on the Y axis
  • 能够将数据记录到文件中,稍后再重播(完整记录显示,非实时)

Software Package

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Product Specifications

描述 版本 大小
pdf
DB1183: STM Studio for STM32 and STM8 devices
3.0 53 KB

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN3150: Guidelines to optimize proximity detection with STM8T141 and STM8T143 capacitive sensors
2.0 738 KB

User Manual

描述 版本 大小
pdf
UM1025: Getting started with STM-STUDIO
5.0 1,401 KB

Release Notes

描述 版本 大小
pdf
RN0058: STM-STUDIO release 3.2
9.0 143 KB

样品 & 购买

顶部
产品型号 VersionMarketing StatusOrder From ST
STMSTUDIO3.2ActiveDownload

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。
Feedback Form
Customer Feedback