ST Life.augmented

STEVAL-ISC001V1

30 W AC-DC adapter based on the L6565
  • active 活性

This evaluation board is an AC-DC adapter for consumer equipment, typically implemented as an external unit.

pdf 下载
Data Brief

Key Features

  • Input voltage range (VIN) from 88 to 264 VAC
  • Mains frequency (fL) 50 / 60 Hz
  • Maximum output power (POUT 30 W)
  • Output voltage VOUT = 15 V ± 3%
  • Output current IOUT = from 0 to 2 A
  • VRIPPLE = 1 %
  • Minimum switching frequency (@ 100 VDCinput voltage) 60 kHz
  • Target efficiency (@ POUT= 30 W, VIN = 88 -264 VAC) η > 80%
  • Maximum no-load input power < 0.75 W

圖像

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Product Specifications

描述 版本 大小
pdf
DB0533: 30 W AC-DC adapter based on the L6565
1.2 94 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

描述 版本 大小
zip
PCB layout
1.0 61 KB

Bill of Materials

描述 版本 大小
pdf
Bill of materials
1.0 57 KB

Schematic Pack

描述 版本 大小
pdf
Board schematic
1.0 155 KB

样品 & 购买

顶部
产品型号 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-ISC001V1ActiveL6565NBuy Direct72.27Distributor reported inventory date: 2016-02-11
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA10
ANGLIA LiveOrder NowEUROPE11
ARROWOrder NowEUROPE40
MOUSEROrder NowWORLDWIDE81
Ecopack2-

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。
Feedback Form
Customer Feedback