ST Life.augmented

STM32100B-EVAL

Evaluation board for STM32F100 (128KB Flash) Value Line MCUs
  • NRND NRND

STM32100B-EVAL评估板是一个完整的开发环境,适用于开发ST公司的采用ARMT™ Cortex-M3内核,具有128K字节Flash的STM32F100VBT6微控制器。

STM32100B-EVAL评估板上具有丰富的硬件评估特性,设计用于帮助开发者评估所有的器件外设(如HDMI CEC、电机控制、LCD、microSD Card™、串行闪存、扬声器、 IrDA和USART),并帮助他们开发自己的应用。

扩展连接器让我们能够轻松地按照特定的应用,连接子板或者专用绕接板。

评估板上整合了ST-LINK,它可以充当STM32F100VBT6 MCU的嵌入式在线调试器和编程器。

pdf 下载
Data Brief

Key Features

  • 3种5V电源选项:电源插孔、ST-LINK连接器或子板
  • 从用户闪存、系统存储器或SRAM启动
  • 扬声器
  • 1G字节或更大的 microSD Card™
  • 16MB串行闪存
  • I²C/SMBus兼容串行接口温度传感器
  • 两个RS-232通信通道,其中一个通道上支持RTS/CTS握手信号
  • IrDA收发器
  • 感应电机控制连接器
  • 支持JTAG和SWD调试
  • 240x320 TFT彩色LCD
  • 带有四向控制和选择器的游戏杆
  • 复位、唤醒、侵入和用户按钮
  • 四个LED
  • 带备用电池的RTC
  • 子板或绕接板的扩展连接器
  • 嵌入式ST-LINK
  • IDD电流测量电路
  • HDMI CEC

圖像

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Product Specifications

描述 版本 大小
pdf
DB1066: STM32100B-EVAL evaluation board
2.0 219 KB

User Manual

描述 版本 大小
pdf
UM0841: STM32100B-EVAL evaluation board
3.0 979 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

描述 版本 大小
zip
STM32100B-EVAL gerber files
1.0.0 1,218 KB

Bill of Materials

描述 版本 大小
zip
STM32100B-EVAL BOM
1.0.0 4 KB

Schematic Pack

描述 版本 大小
zip
STM32100B-EVAL schematics
1.0.0 1,040 KB

Related Tools and Software

Related Tools and Software

产品型号 描述
STSW-STM32040 STM32100B-EVAL demonstration firmware (UM0891)

样品 & 购买

顶部
产品型号 Marketing StatusSpecific featuresOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STM32100B-EVALNRNDBuy Direct230.3Distributor reported inventory date: 2015-04-01
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA20
ANGLIA LiveOrder NowEUROPE31
Farnell Element14Order NowEUROPE31
DIGIKEYOrder NowWORLDWIDE21
Ecopack1-

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。
Feedback Form
Customer Feedback