ST Life.augmented

STEVAL-TDR013V1

2 W / 860 - 960 MHz evaluation board based on PD84002
  • active 活性

The STEVAL-TDR013V1 is an evaluation board using PD84002 LDMOS transistor and designed for UHF RFID reader and 2-way radio applications.

For additional informations on PD84002, please refer to its datasheet.

pdf 下载
数据表

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 8
  • 860 - 960 MHz
  • Supply voltage: 7.2 V
  • Output power: 2 W
  • Power gain: 13.9 ± 0.5 dB
  • Efficiency: 60 % - 63 %
  • Load mismatch: 20:1
  • BeO-free amplifier

圖像

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Product Specifications

描述 版本 大小
pdf
DS6971: Demonstration board using the PD84002 for UHF RFID reader
1.1 351 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

描述 版本 大小
zip
Gerber files for STEVAL-TDR013V1 board
1.0 37 KB

Bill of Materials

描述 版本 大小
pdf
BOM for STEVAL-TDR013V1 board
1.0 19 KB

Schematic Pack

描述 版本 大小
pdf
Board schematics for STEVAL-TDR013V1 board
1.0 17 KB

样品 & 购买

顶部
产品型号 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR013V1ActivePD84002-199No availability reported, please contact our Sales officeEcopack2-

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。
Feedback Form
Customer Feedback