ST Life.augmented

STEVAL-TDR017V1

1 W / 860 - 960 MHz evaluation board based on PD84001
  • active 活性

The STEVAL-TDR017V1 is a demonstration board using the PD84001 LDMOS transistor. It is designed for UHF RFID reader and 2-way radio applications.

pdf 下载
数据表

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 860 - 960 MHz
  • Supply voltage: 7.2 V
  • Output power: 1 W
  • Power gain: 14.6 ± 0.4 dB
  • Efficiency: 51 % - 53 %
  • Load mismatch: 20:1
  • BeO-free amplifier

圖像

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Product Specifications

描述 版本 大小
pdf
DS6993: Demonstration board using the PD84001 for UHF RFID reader and 2-way radio
1.1 141 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

描述 版本 大小
zip
Gerber files for STEVAL-TDR017V1 board
1.0 36 KB

Bill of Materials

描述 版本 大小
pdf
BOM for STEVAL-TDR017V1 board
1.0 16 KB

Schematic Pack

描述 版本 大小
pdf
Board schematics for STEVAL-TDR017V1 board
1.0 23 KB

样品 & 购买

顶部
产品型号 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR017V1ActivePD84001-199No availability reported, please contact our Sales officeEcopack2-

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。
Feedback Form
Customer Feedback