ST Life.augmented

STEVAL-TDR020V1

4 W, 740 - 950 MHz evaluation board based on PD84006L-E
  • NRND NRND

The STEVAL-TDR027V1 demonstration board is a portable UHF 2-way radio designed as a platform for evaluating the performance of the PD84008L-E LDMOS RF power transistor.

pdf 下载
数据表

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 740 - 950 MHz
  • Supply voltage: 7.2 V
  • Output power: 4 W
  • Power gain: 12.3 ± 0.3 dB
  • Efficiency: 50 % - 57 %
  • Load mismatch 20:1
  • BeO free amplifier

圖像

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Product Specifications

描述 版本 大小
pdf
DS7001: Portable UHF 2-way radio demonstration board based on the PD84006L-E
1.1 207 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

描述 版本 大小
zip
STEVAL-TDR020V1 gerber files
1.0 277 KB

Bill of Materials

描述 版本 大小
pdf
STEVAL-TDR020V1 bill of materials
1.0 16 KB

Schematic Pack

描述 版本 大小
pdf
STEVAL-TDR020V1 board schematics
1.0 49 KB

样品 & 购买

顶部
产品型号 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR020V1NRNDPD84006L-E-199Distributor reported inventory date: 2016-02-27
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA10
Ecopack2-

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。