ST Life.augmented

STEVAL-TDR021V1

5 W, 740 - 950 MHz evaluation board based on PD84008L-E
  • NRND NRND

The STEVAL-TDR021V1 is a demonstration board using the PD84008L-E LDMOS transistor. It is designed for 2-way UHF portable radio applications.

pdf 下载
数据表

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 740 - 950 MHz
  • Supply voltage: 7.2 V
  • Output power: 5 W
  • Power gain: 11 ± 1.0 dB
  • Efficiency: 48 % - 54%
  • Load mismatch: infinite
  • BeO free amplifier

圖像

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Product Specifications

描述 版本 大小
pdf
DS6998: Demonstration board using the PD84008L-E for 900 MHz 2-way radio
1.1 354 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

描述 版本 大小
zip
STEVAL-TDR021V1 gerber files
1.0 32 KB

Bill of Materials

描述 版本 大小
pdf
STEVAL-TDR021V1 bill of materials
1.0 8 KB

Schematic Pack

描述 版本 大小
pdf
STEVAL-TDR021V1 board schematics
1.0 23 KB

样品 & 购买

顶部
产品型号 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR021V1NRNDPD84008L-EBuy Direct189.87Distributor reported inventory date: 2016-02-09
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA10
Ecopack2-

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。
Feedback Form
Customer Feedback