ST Life.augmented

STEVAL-TDR022V1

10 W, 340 - 520 MHz evaluation board based on PD85025-E
  • active 活性

The STEVAL-TDR022V1 is an demonstration board using PD85025-E LDMOS transistor and designed for UHF OFDM and 2-way mobile radios.

pdf 下载
数据表

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 340 - 520 MHz
  • Supply voltage: 15 V
  • Output power: 10 WPEP
  • Gain: 16.5 dB min.
  • IMD3 < -27 dBc at 10 WPEP
  • Load mismatch: 20:1
  • BeO free amplifier

圖像

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Product Specifications

描述 版本 大小
pdf
DS6990: RF power amplifier using the PD85025-E for UHF OFDM and 2-way mobile radios
1.2 326 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

描述 版本 大小
zip
Gerber files for STEVAL-TDR022V1
1.0 54 KB

Bill of Materials

描述 版本 大小
pdf
Bill of materials for STEVAL-TDR022V1
1.0 19 KB

Schematic Pack

描述 版本 大小
pdf
Board schematics for STEVAL-TDR022V1
2.1 28 KB

样品 & 购买

顶部
产品型号 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR022V1ActivePD85025-E-199No availability reported, please contact our Sales officeEcopack2-

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。
Feedback Form
Customer Feedback