ST Life.augmented

STEVAL-TDR023V1

20 W, 460 - 540 MHz evaluation board based on PD55025-E
  • NRND NRND

The STEVAL-TDR023V1 is a common source N-channel enhancement-mode lateral field effect RF power amplifier designed for UHF mobile radio application.

pdf 下载
数据表

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 460 - 540 MHz
  • Supply voltage: 13.6 V
  • Output power: 20 W
  • Gain: 13.3 dB typ.
  • Efficiency: 51% - 66%
  • Load mismatch: 20:1
  • BeO free amplifier
  • In compliance with the 2002/95/EC European directive

圖像

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Product Specifications

描述 版本 大小
pdf
DS6980: RF power amplifier using 1 x PD55025-E N-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
1.1 513 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

描述 版本 大小
zip
Gerber files for STEVAL-TDR023V1
1.0 50 KB

Bill of Materials

描述 版本 大小
pdf
Bill of materials for STEVAL-TDR023V1
1.0 16 KB

Schematic Pack

描述 版本 大小
pdf
Board schematics for STEVAL-TDR023V1
2.1 23 KB

样品 & 购买

顶部
产品型号 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR023V1NRNDPD55025-E-199Distributor reported inventory date: 2016-02-05
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA20
Ecopack2-

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。
Feedback Form
Customer Feedback