ST Life.augmented

STEVAL-TDR027V1

6 W / 380 - 512 MHz evaluation board based on the PD84008L-E
  • active 活性

The STEVAL-TDR027V1 demonstration board is a portable UHF 2-way radio designed as a platform for evaluating the performance of the PD84008L-E LDMOS RF power transistor.

pdf 下载
数据表

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 380 - 512 MHz
  • Supply voltage: 7.2 V
  • Output power: > 6 W
  • Power gain: 11.7 ± 0.5 dB
  • Efficiency: 46% - 71%
  • Load mismatch: 20:1 all phases
  • BeO-free amplifier

圖像

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Product Specifications

描述 版本 大小
pdf
DS7002: Portable UHF 2-way radio demonstration board based on the PD84008L-E
1.1 217 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

描述 版本 大小
zip
Gerber files for STEVAL-TDR027V1
1.0 52 KB

Bill of Materials

描述 版本 大小
pdf
Bill of materials for STEVAL-TDR027V1
2.1 5 KB

Schematic Pack

描述 版本 大小
pdf
Board schematics for STEVAL-TDR027V1
1.0 25 KB

样品 & 购买

顶部
产品型号 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR027V1ActivePD84008L-E-199Distributor reported inventory date: 2016-02-06
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA20
Ecopack2-

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。
Feedback Form
Customer Feedback