ST Life.augmented

STM3240G-EVAL

Evaluation board with STM32F407IG MCU
  • active 活性

STM3240G-EVAL评估板是一个面向STM32 F4系列的完整演示与开发平台,带有STM32F407IGH6高性能ARM ®Cortex™-M4F 32位微控制器。

评估板的全部硬件特性能够帮助您评估所有外设(USB高速OTG、USB全速OTG、以太网、电机控制、CAN、MicroSD卡、智能卡、USART、音频DAC、RS-232、IrDA、SRAM、MEMS、EEPROM等),并开发您自己的应用。

可以利用在线ST-LINK/V2工具轻松实现JTAG和SWD接口调试与编程。

pdf 下载
Data Brief

Key Features

  • STM32F407IGH6微控制器
  • 16M位SRAM
  • 1G字节或者更大的MicroSD卡
  • 从用户Flash、系统存储器或SRAM启动
  • 支持ISO/IEC 14443 A和B类智能卡
  • I²C兼容串行接口64K位EEPROM、MEMS和I/O扩展接口
  • 符合IEEE 802.3-2002规范要求的以太网连接器
  • 同一个DB连接器上有2条CAN 2.0 A/B通道
  • RS-232通信
  • IrDA收发器
  • 带有Micro-AB连接器的USB OTG(HS和FS)
  • 感应电机控制连接器
  • I2S音频DAC、立体声耳机插座
  • 带有触摸屏的3.2" 240x320 TFT彩色LCD
  • 4个彩色LED
  • 适合于ST照相机插件的照相机模块和扩展连接器
  • 带有四向控制与选择器的游戏杆
  • 复位、唤醒、侵入和用户按钮
  • 带有备用电池的RTC
  • 用于子板或绕线板的扩展连接器
  • JTAG、SWD和跟踪调试支持
  • 嵌入式ST-LINK/V2
  • 五种5V电源选项:电源插座、全速USB连接器、高速USB连接器、ST-LINK/V2或子板

圖像

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Product Specifications

描述 版本 大小
pdf
DB1430: STM3240G-EVAL evaluation board
1.1 180 KB

User Manual

描述 版本 大小
pdf
UM1461: STM3240G-EVAL evaluation board
4.0 4,036 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

描述 版本 大小
zip
STM324xG-EVAL gerber files
2,501 KB

Bill of Materials

描述 版本 大小
zip
STM324xG-EVAL BOM
1.0.0 7 KB

Schematic Pack

描述 版本 大小
zip
STM324xG-EVAL schematics
1.0.0 2,883 KB

Related Tools and Software

Related Tools and Software

产品型号 描述
STSW-STM32044 STM3240G-EVAL demonstration firmware
STSW-STM32100 STM32 PMSM FOC Software Development Kit - MC library (UM1052)
STSW-STM32106 STM32F2 and STM32F4 demonstration builder platform
STM32CubeF4 Embedded software for STM32F4 series (HAL low level drivers, USB, TCP/IP, File system, RTOS, Graphic - coming with examples running on ST boards: STM32 Nucleo, Discovery kits and Evaluation boards)
STSW-LINK009 ST-Link, ST-Link/V2, ST-Link/V2-1 USB driver signed for XP, Windows7, Windows8

样品 & 购买

顶部
产品型号 Marketing StatusSpecific featuresOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STM3240G-EVALActiveBuy Direct341.77Distributor reported inventory date: 2016-02-13
Distributor NameRegionStockMin. order
AVNETOrder NowAMERICA460
ANGLIA LiveOrder NowEUROPE11
Farnell Element14Order NowEUROPE221
RS COMPONENTSOrder NowEUROPE21
RUTRONIKOrder NowEUROPE21
DIGIKEYOrder NowWORLDWIDE791
FUTUREOrder NowWORLDWIDE21
MOUSEROrder NowWORLDWIDE131
Ecopack1-

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。
Feedback Form
Customer Feedback