ST Life.augmented

STSW-STM8028

Adjustable LED blinking frequency using a potentiometer and STM8SVLDISCOVERY (AN4014)
  • active 活性

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN4014: Adjustable LED blinking frequency using a potentiometer and STM8SVLDISCOVERY
1.1 88 KB

样品 & 购买

顶部
产品型号 VersionMarketing StatusOrder From ST
STSW-STM80281.0.0ActiveDownload

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。
Feedback Form
Customer Feedback