ST Life.augmented

ST7MDT20-T32/DVP

TQFP32 connection kit for ST7MDT20-DVP3
  • active 活性

The TQFP32 (7x7) Connection Kit (ST7MDT20-T32/DVP) provides the hardware you need to connect your ST7MDT20-DVP3 emulator to your application when debugging applications for ST7 microcontrollers in the TQFP32 (7x7) package.

pdf 下载
Data Brief

Key Features

图案 资源

顶部

Technical Documentation

Product Specifications

描述 版本 大小
pdf
DB0234: TQFP32 (7x7) Connection Kit for ST7MDT20-DVP3
1.3 141 KB

Application Notes

描述 版本 大小
pdf
AN1015: 用于提高微控制器 EMC 性能的软件技术
1.7 386 KB
pdf
AN1504: Starting a PWM signal directly at high level using the ST7 16-bit timer
1.3 171 KB
pdf
AN971: I2C communication between ST7 and M24CXX EEPROM
1.5 69 KB

样品 & 购买

顶部
产品型号 Marketing StatusGeneral DescriptionSpecific featuresOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
ST7MDT20-T32/DVPActiveTQFP32 connection kit for ST7MDT20-DVP3-480Distributor reported inventory date: 2014-04-18
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA20
Farnell Element14Order NowEUROPE31
FUTUREOrder NowWORLDWIDE11
Not compliant-

(*) 建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,每。的报价,以当地货币计算的价格,请联系您当地的 ST 销售办事处 或我们的 分销商
(**) 材料声明表格上提供st.com可以是一般的文件,根据最常用的包,包内的家庭。出于这个原因,他们可能不是100%准确,对于一个特定的设备。请联系我们 销售支持 在特定设备上的信息。
Feedback Form
Customer Feedback