ST Life.augmented
sense_power

计量IC

ST为计量IC提供了完整的产品组合,可高精度测量瞬时电流和电压,并通过内嵌的强大硬件数字信号处理(DSP)引擎,计算电流和电压RMS值,以及有功电能(kWh)、视在电能(kVA)、无功电能(kVAR)。我们主要的设计目标为电子式电能表,它们符合IEC 62052-11/62053-21/62053-22/62053-23、ANSI C12.1-2001/ C12.10-1997/C12.20-2002标准,适合基于电流互感器、分流电阻和Rogowski线圈等最通用电流传感技术的单相和多相应用。得益于其高精度、模块化与高集成度,STPM器件在多种应用中都具有一席之地,这些需要精确功率/电能测量的应用包括环境/街道照明控制系统、智能插头、家用电能表、服务器功率监测、光伏逆变器、微逆变器及电动汽车充电站。 

STPM3系列

STPM3系列

STPM3器件提供了模块化的解决方案,可有如下的不同组合:

  • 由可编程增益低噪放大器组成的电流测量通道,后接一个24位2阶Sigma-Delta模数转换器(ADC)。
  • 电压测量通道 – 基于24位2阶sigma-delta ADC。

主要特性:

  • 对于有功功率测量,在5000: 1动态范围内,误差低于0.1%;或在10000: 1动态范围内,误差低于0.5%
  • 对于无功功率,在2000:1动态范围内,误差低于0.1%
  • 有SPI和UART接口连接到主微控制器

STPM32

  • 1个电流和1个电压通道
  • 评估环境:EVALSTPM32

STPM33

  • 2个电流和1个电压通道
  • 评估环境:EVALSTPM33

STPM34

  • 2个电流和2个电压通道
  • 评估环境:EVALSTPM34

 

它们可独立或组合使用,以构建单相或多相电能表。 

Feedback Form
Customer Feedback