ST Life.augmented

Design West展

活动和展位详情

加利福尼亚州圣何塞麦克恩利会议中心,2013年4月22-25日
意法半导体(ST):2号馆1515展台
 
探索业内领先的STM32和嵌入式技术
 
莅临意法半导体展台,观看各种创新演示 - 基于STM32 Cortex-M内核的新一代微控制器、超低功耗MCU、NFC和能量采集。

了解意法半导体嵌入式解决方案的优势,以及它们如何在加快产品面市步伐的同时加强和简化设计。

 


活动

探索业内领先的STM32和嵌入式技术

演示包括2013 ACE(EETimes/EDN)“终极产品”奖入围产品:

  • 具有混合信号功能的高性能STM32F3 Cortex-M4 MCU
  • M24LR探索套件能源收集开发工具

STM32 F4

STM32F429/439

  • 性能更高:180MHz/606 Coremark;存储容量更大:2MB闪存
  • 功能更多:SDRAM接口、TFT LCD控制器和串行音频接口
STM32 F4

STM32 F4 采用STemWin图形栈、面向HMI应用的Chrom-ART加速度计™

STM32 L1

面向超低功耗应用的STM32L1低功耗计算器工具

STM32 F3双场定向电机控制

面向ARM的代码

通过MATLAB和Simulink为ARM Cortex-M生成代码

STM32Java简化了嵌入式软件开发

NFC

M24LR NFC和能量采集双EEPROM能量采集功能增加了赛车的乐趣 

照明和电源数字控制器STLux385照明和电源数字控制器

技术研讨会 - 用心为您设计
加强并简化您的下一个设计,同时加快面市步伐

  • NFC连接功能和能量采集(演讲人:意法半导体)
  • 选择适于超低功耗应用的MCU(演讲人:意法半导体)
  • 通过MATLAB®和Simulink为ARM® Cortex-M™生成代码(演讲人:Mathworks)
  • 面向STM32的嵌入式Java解决方案(演讲人:意法半导体)
  • CyaSSL和STM32:提升SSL/TLS加密速度(演讲人:yaSSL)
  • 设计面向物联网的连接设备(演讲人:Ayla)
  • 新款STM32得益于免费emWin GUI库(演讲人:Segger)
  • 面向STM32外设的未来软件开发(演讲人:HCC Embedded)

参会人员将免费获赠STM32L探索套件

每30分钟进行一场研讨会。
莅临展台,了解日程安排,或者通过twitter接收更新

免费动手研讨会
如何利用NFC连接功能和能量采集添加功能及简化产品配置

此次动手研讨会将向您介绍最新的创新型双接口EEPROM存储器技术。

了解如何轻松地为Wi-Fi或蓝牙配件选择移动器件,或者收集来自于家电的数据。

了解如何配置和激活无电源器件。
 
动手研讨会的参会人员将免费获赠M24LR探索套件

稍后查阅技术会议的日程安排更新

其它有用链接:
意法半导体媒体在线YouTube电视频道
MEMS和传感器主页

Twitter标识通过Twitter关注展会更新信息

Digi-Key共同赞助的研讨会和探索套件
 
ST Digi-Key标识

 

Feedback Form
Customer Feedback