ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)传感器让汽车黑匣子和安全头盔实现高强度撞击检测功能

意法半导体的新低功耗加速度计能够检测三个轴向高达400g的撞击加速度

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球最大的消费电子和便携设备MEMS传感器供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)1推出全球首个能够检测三个轴向的超高加速度的超低功耗加速度计。意法半导体的H3LIS331D加速度计满足了空间和功耗受限应用对精确检测高达400g2的撞击加速度的需求,从汽车黑匣子到医疗监护设备和运动装备。

很多应用需要检测高g撞击加速度。现有的高g撞击检测解决方案大多数是基于单轴或双轴高功耗的安全气囊式传感器,而意法半导体的新款高g加速度计是针对电池供电应用而优化的运动传感器,集高精度3D加速度检测和超低功耗两大优点于一身。

在降低功耗并提高精度后,高撞击检测器件将会给便携医疗仪器以及在曲棍球、美式足球和赛车等高冲撞性运动中检测脑震荡症状的运动设备带来新的机会。意法半导体的高g传感器还能大幅提高汽车行车记录仪(黑匣子)和货运监控系统的撞击检测性能,增强消费电子产品的防撞击功能。

意法半导体的高g加速度计具有三轴运动检测功能,用户可设置从±100g到±400g的全量程范围,且时间和温度稳定性非常出色。片上IC接口把加速度数据转换成12位码流,通过标准的SPI或I2C通信协议,安全可靠地传送到专用微控制器。

H3LIS331DL 采用一个全新的感应结构设计,沿用意法半导体经过市场检验的LIS331DLx加速度传感器的低功耗接口。现在,LIS331DLx的出货量已超过数亿件。

意法半导体的高g加速度计样片现已上市,预计2012年第二季度末开始量产。1,000片以内的单价为5美元。还备有大宗订单的定价情况供您索取。

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体是全球领先的半导体解决方案供应商,为感应及电源技术和多媒体融合应用领域提供创新型解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

 

1 IHS iSuppli: H2 2011 Consumer and Mobile MEMS Market Tracker, February 2012
2 人体局部一瞬间可以承受几百g的力量,然而超过10 g的持续力量则可能致命或者产生永久性损伤。

Feedback Form
Customer Feedback