ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)率先桥接两个快速增长的数字显示器接口,为消费者实现无缝连接和更丰富的多媒体娱乐体验

为消费电子和企业视听设备整合DisplayPort 1.2 – HDMI 1.4两大先进视频技术

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球多媒体融合的领导厂商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出Mystique系列DisplayPort和HDMI接口转换器芯片。该系列产品是世界首款高速主动协议双向转换器,用于管理计算机和消费电子最常用的两大显示器接口DisplayPort和HDMI之间的音频和视频信号。

Mystique是目前市场上最先进的音频/视频转换器系统芯片, 其独有的HDMI 1.4和DisplayPort 1.2两种格式双向转换特性确保各种消费电子、商用计算机、商用多媒体设备之间的无缝连接,包括蓝光DVD播放器、游戏机、扩展坞(docking station)、笔记本电脑、平板电脑、数字广告牌和Thunderbolt设备。此外,意法半导体的业界独一无二的转换器还能实现更丰富的多媒体娱乐体验,可支持新的4Kx2K 超高分辨率显示器(4096x2160p是全高清显示器的4倍)和7.1声道环绕立体声。

Mystique转换器可收发DisplayPort 1.2 High Bit Rate 2数据,每通道传输速率达到5.4Gpbs,因此,驱动一台120Hz 全高清数字电视只需两对数据线,这个优点有助于产品设计最大限度降低线缆和元器件成本以及电路板上信号线走线空间。OEM厂商可以开发支持HDMI和DisplayPort的外部连接器和扩展坞,用于连接商用计算机、移动设备和家用电器,把连接解决方案扩展到现有各种产品和新产品。

意法半导体DisplayPort 和显示器事业部总监Amir Sheikholeslami表示:“意法半导体是最早开发并推广DisplayPort高清视频接口标准的半导体厂商,目前是这一技术领域的领导者,新的Mystique系列产品进一步扩大了我们的DisplayPort产品阵容, 这些“桥接”产品可无缝连接下一代超高分辨率显示器,提升用户的使用体验。”

Mystique基于意法半导体的先进的DisplayPort技术。这项显示技术具有最高的兼容性,是所有的主要显卡和测试设备厂商的参考标准。DisplayPort 1.2标准可实现高达 21.6 Gbps的数据带宽,只用一条线缆即可向采用菊花链连接的多台显示器和显示墙传送多路视频信号流。在移动产品市场上,该系列产品具有很强的抗射频干扰性能。市场调研公司In-Stat(www.in-stat.com)预测,至2014年,外部DisplayPort接口出货量将达到4亿件。

Mystique系列产品的技术特性:

  • 双模DisplayPort 1.2 /HDMI1.4兼容收发器
  • RGB和YUV视频制式,颜色可支持16位色
  • 高带宽数字内容保护(High-Bandwidth Digital Content Protection, HDCP)1.3标准,具有片上密钥和HDCP中继器功能
  • 自适应均衡和预加重,可支持长距离线缆传输
  • 扩频技术降低电磁干扰
  • 嵌入式DisplayPort(eDP)验证支持
  • 支持4Kx2K / 3D FHD 120Hz视频;帧连续(frame sequential)格式与垂直堆叠格式相互转换
  • 支持7.1CH声道32kHz到192kHz音频和高比特率音频
  • 低功耗最优化

Mystique系列产品包括STDP2600 – HDMI 1.4转双模DisplayPort(DP++)转换器;STDP2650 – DisplayPort 1.2转HDMI 1.4转换器;STDP2690 – DisplayPort 1.2转双模DisplayPort(DP++)转换器。全部产品样片已经上市,目标市场为量产OEM和ODM客户。请联系意法半导体销售办事处。

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

Feedback Form
Customer Feedback