ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)推出具有运动识别功能可编程的微型多传感器MEMS模块

新的iNEMO®模块在大约10mm3封装内整合6个自由度和内置智能芯片

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球第一大消费电子和便携设备MEMS供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)1推出一款拥有可自定义运动识别功能的微型6轴传感器模块。意法半导体最新的iNEMO®惯性模块有助于空间受限且耗电高的便携消费电子产品提高用户体验和运动识别实境功能,为配戴式传感器在运动、健身和健康诊断领域的应用开启了一条捷径。

LSM330模块整合一个3轴数字陀螺仪、一个3轴数字加速度计和两个嵌入式有限状态机(finite state machine),这两个可编程电路可在模块内部实现自定义运动识别功能。可编程状态机可让模块识别特定的运动或手势,并启动相关的操作或应用,例如用特定的手势移动手机,可打开增强实境功能查看附近的物体或地标。在MEMS传感器内整合处理功能有助于电池供电的便携设备降低耗电量,给运动控制型消费电子的设计带来更多的自由度和灵活性。
 
意法半导体最新的惯性传感器模块能够检测最高16g的加速度和最大2,000 dps的俯仰轴和偏航轴2。在一个模块内整合高分辨率的线性运动和角运动传感器可提高系统稳健性,先进的模块设计可确保解决方案具有优异的热稳定性和机械稳定性。LSM330多传感器模块锁定各种应用市场,包括配戴式传感器应用、手机和平板电脑的运动控制式用户界面、户内外导航、增强实境和其它移动定位服务(Location Based Service,LBS)的运动检测和地图匹配功能。 

为解决以电池供电的便携设备的电源限制问题所设计,意法半导体的新传感器模块可支持关机和睡眠两个省电模式,内置高级智能电源管理所需的先入先出(FIFO)存储块。此外,该产品的工作电压范围为2.4V至3.6V。

新的iNEMO传感器模块与意法半导体最新的3轴数字加速度计(LIS3DSH)和陀螺仪(L3GD20)完全兼容,让现有采用意法半导体的单功能传感器的客户可轻松进行产品升级、缩减电路板尺寸,减少外部元器件数量并降低系统总体复杂性。

拥有6个自由度的LSM330传感器模块采用3x3.5x1mm LGA微型封装,样品将于2012第4季度推出。1,000件以内的单价为4.15美元。如需大量订购,请洽意法半导体当地分公司。

了解意法半导体整个MEMS系列方面的详情,请登录网站www.st.com/mems

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

1 IHS iSuppli: H2 2011 Consumer and Mobile MEMS Market Tracker, February 2012
2 偏航、滚转和俯仰是三种角运动类型:偏航是围绕垂直轴的旋转;滚转是围绕纵轴的旋转;俯仰是围绕横轴的旋转。

Feedback Form
Customer Feedback