ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体治愈了“长途卡车司机的孤独感”

新款24V音频放大器为货车和客车车厢带来最先进的音频技术

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球最大的汽车音频功率放大器供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM )推出市场上性能和易用性最高的汽车音频功率放大器。新产品适用于电气系统工作电压为24V的货车和客车等商用车辆以及农业用车辆(轿车电气系统电压为12V), 这是全球首款在工作电压为24V的汽车内无需加装任何外部元器件即可直接驱动扬声器的音频功率放大器,证明了意法半导体长期以来对汽车市场的专注和研发投入。

意法半导体汽车产品部音频与功率行销总监Luca Celant表示:“数百万的货车司机和其它重型车辆驾驶员通常是孤身一人长途驾驶, 高品质的音响系统有助于他们放松心情,集中注意力,然而直到现在,他们只能勉强使用现有重型车辆的音响系统。” “凭借我们在全球汽车音频功率放大器市场的领导优势,意法半导体研发出这款业界独一无二的产品,让重型车辆驾驶员能够享受只有新型轿车才具备的高品质音响。”

汽车音频放大器必须能够承受恶劣的汽车环境的影响,包括高强度的电噪声,而且必须针对潜在危险事故提供全面的保护功能,例如,短路、负载突降和芯片过热保护。12V汽车系统的音频放大器非常精密,在不增加外部元器件的条件下,汽车音响厂商仍然无法在24V汽车系统内复制12V系统的音频性能,增加外部元器件不仅使成本增加,甚至在某些条件下还存在安全隐患。

意法半导体的TDA7576B 24V音频功率放大器克服了这个难题。该产品采用经市场验证的量产半导体制程技术BCD5,单片集成功率模块和信号管理模块,较多芯片解决方案更节省成本,可承受60V峰值电源电压且不会受任何损害。作为市场上性能最高的24V系统音频功率放大器,TDA7576B采用与意法半导体汽车收音机功率放大器完全相同的设计原理和研发投入,因此,重型车辆驾驶员可享受轿车等级的高品质音响系统。

TDA7576B音频放大器进一步扩大了意法半导体的24V汽车专用产品组合,包括近期已推出的外部照明芯片和内部照明芯片。

TDA7576B的主要特性:

  • 24V电池电源;
  • 高输出功率(2 x 20 W); 
  • 大幅减少外部元器件数量,如无去耦合电容(decoupling capacitors)、无自举电容(bootstrap capacitor)、无外部补偿器件(compensation component);
  • 集成省电待机功能; 
  • 诊断输出引脚;发出削波、短路或过热警报; 
  • 输出DC补偿检测(offset detection);
  • 保护功能:60V甩负载保护、芯片过热保护、静电放电(ESD)保护、输出GND或Vcc短路或负载短路保护。 

TDA7576B现已上市,采用紧凑的Multiwatt15封装,1000件的价格为4美元。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2011年净收入97. 3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

Feedback Form
Customer Feedback