ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)针对新一代传感器电子产品优化先进制程

首款采用全新先进制程的16V运算放大器上市,运算精度、能效、空间节省和可靠性能均达到全新水平

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出采用先进制程的新一代IC。该制程有助于芯片节省电能,提高运算精度,简化汽车电子、智能建筑及工业控制应用传感器的设计。

意法半导体全新IC是微型放大器(运放),用于调节传感器的极小信号。新运放采用意法半导体自主研发的先进16V CMOS制程,运算精度和长期稳定性均高于市场现有产品。此外,新制程可实现更小尺寸的裸片,从而可采用极小的贴装封装。极低的功耗使该系列运放成为电池或太阳能供电设备的理想选择。 

新运放还将静电放电保护性能提高至4 kV,工作温度范围从-40°C至125°C,适用于条件恶劣的工业或汽车环境。意法半导体将于2013年发布这些运放的汽车级产品。

TSX561(单运放)、TSX562(双运放)和TSX564(四运放)分别集成1个、2个和4个运放,工作在3V至16V电源电压,兼容各种工业标准电源电压,如3V、5V、12V或±5V。意法半导体拥有广泛的运放产品组合,在工作电压、精度特性、增益带宽积(GBP)和功耗方面,为设计人员带来更多的选择。这些产品包括性能相同的5V TSV5系列产品和工作电流仅为的1.2 µA的10V TS94系列,后者被用于最低10 kHz的低速应用设计。

TSX56系列的主要特性:

  • 输入失调电压(最大值):600 µV
  • 输入偏置电流:1 pA
  • 静态电流(典型值):240 µA(5V)
  • 增益带宽积(典型值):900 kHz
  • 可选封装:
    • SOT23-5(TSX561单运放)
    • DFN8 2 x 2mm、MiniSO-8(TSX562双运放)
    • QFN16 3 x 3mm、TSSOP14(TSX564四运放)

TSX56系列已投入量产,订量为1,000件时,价格介于0.63美元(采用SOT23-5封装的TSX561)和1.37美元(采用QFN16或TSSOP14封装的TSX564)之间。还备有大宗订单的定价情况供您索取。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

Feedback Form
Customer Feedback