ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)能量收集探索套件让工程人员快速上手无电池NFC/RFID存储器应用的开发

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)针对其内置独特能量收集功能的创新非接触式存储器发布一款经济实惠的应用开发平台。 M24LR探索套件 包含工程人员开始设计能够与符合ISO15693标准的NFC智能手机或RFID(射频识别)读写器交换数据的无电池电子应用所需的全部功能。

该整体开发平台有助于加快能源自给式数据采集、资产跟踪或诊断功能在各种应用中的设计和集成,包括手机和平板电脑配件、计算机外设、商场电子标签、家电、工业自动化、感测与监控系统和个人医疗产品。

业界独有的集成产业标准串行总线(I2C)和非接触式射频两种接口,意法半导体M24LR EEPROM存储器能够与主机系统进行线上或无线通信。此外,M24LR的射频接口能够将RFID读写器、NFC手机或平板电脑发射的环境无线电波转化为电能,为存储器电路供电,从而实现完全无电池的读写操作。

M24LR探索套件 由射频收发器板和无电池电路板组成:射频收发器板集成13.56MHz多协议RFID/NFC收发器CR95HF和一个 STM32 32位微控制器,用于为无电池电路板供电并进行无线通信;无电池电路板包含意法半导体双接口EEPROM存储器 ICM24LR)、超低功耗8位微控制器(STM8L)以及温度传感器( STTS75 )。

M24LR探索套件 样品现已上市,推荐单价为17.50美元。

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

 

Feedback Form
Customer Feedback