ST Life.augmented

新闻稿

意法半导体(ST)推出超低功耗器件,可大幅提升医疗、安全、保安等诸多领域的便携技术性能

首款新系列电压比较器产品实现市场领先的功耗及速度,进一步提高设备性能和电池使用寿命

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)运用其先进的设计和制造能力研发出新一代拥有高精度及低功耗的电压比较器,大幅提高了气体传感器、医疗装置、安全系统以及工业控制等设备的能效和运行速度。

TS881 是意法半导体新一代电压比较器的首款产品,在宽工作温度范围内,工作电源电压低至1.1V,有助于延长设备的工作时间,并可使用容量更小的电池。TS881适用于前端检测和测量电路,响应速度较竞争产品更快,可大幅降低设备的响应时间。 

意法半导体的模拟设计创新技术和极低的工作电流(25°C时典型值为210nA)使 TS881 的功耗低于竞争产品的二分之一, 当驱动任何电容或电阻负载时,推挽输出电路可实现业界最低功耗。

TS881 系列产品还将增加双路和四路单封装比较器。意法半导体市场领先的比较器产品组合包括2011年推出的 TS3011 ,而新一代器件扩展了意法半导体现有产品组合,拥有市场上最快的响应速度(8ns)和极低的功耗。

TS881的主要特性:

  • 典型工作电流:210nA(@25°C)
  • 典型传播延迟:2µs
  • 温度范围:- 40°C至 + 125°C
  • 工作电压范围:1.1V至5V(全工作温度范围内保证在1.1V电压时正常工作)
  • 耐ESD能力:8kV HBM(人体模型)
  • 轨对轨输入
  • 推挽输出

TS881现已投入量产,采用2 x 1.25 mm SC-70封装,1000件的价格为0.39美元。还备有大宗订单的定价情况供您索取。

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

Feedback Form
Customer Feedback