ST Life.augmented

新闻稿

STMicroelectronics Leverages Cable Know-How to Support Next-Generation Multimedia and Internet Services

9月成功完成技术演示后,随即推出首款16x4电缆调制解调器DOCSIS® 3.0芯片

中国 /

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及世界领先的有线电视机顶盒与家庭网关IC制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出三款全新的、支持DOCSIS 3.0标准的电缆调制解调器(Cable Moderm)芯片。

2012年9月首次演示其DOCSIS 3.0技术后,意法半导体随即推出12通道 STiD125 和16通道 STiD127 (面向机顶盒或显示器网关前端(headed gateway front-end)),以及16通道 STiD128 (面向电缆调制解调器和数据网关(包括显示器的网关前端))。作为市场公认首款可支持DOCSIS 3.0规范的产品,这三款产品最多可提供16条下行通道和4条上行通道,上下行数据传输速率分别达到108Mbps和800Mbps。 

DOCSIS 3.0为家庭及移动娱乐从传统的MPEG向IP视频分配转换提供了标准框架。极高的数据速率让机顶盒和家庭网关仅须通过一个网络即可传送视频和互联网数据融合服务,并且让用户可在家中同时使用多台联网设备,例如智能电视、数字录像机(DVR)、平板电脑、智能手机及游戏机。随着DOCSIS 3.0标准的发布,市场研究机构IMS预测,DOCSIS家庭器件的年销售量将从2012年的3200万台增至2015年的4900多万台。 

意法半导体DOCSIS 3.0电缆调制解调器技术采用一颗双核ARM® Cortex™-A9处理器,用于控制路由器、交换机及通话功能。意法半导体的DOCSIS 3.0器件配合其先进的机顶盒芯片(例如Orly STiH416 ),可为付费电视和下一代联网家庭产品所用的网络服务提供安全保护和媒体服务器功能。 

意法半导体数字融合事业部副总裁兼统一平台产品部总经理Laurent Remont表示:“这三款产品的快速推出受益于意法半导体在该技术领域多年积累并经市场验证的专有技术,目前意法半导体已售出数千万件第一代和第二代DOCSIS芯片。我们是业界第一家演示16x4通道DOCSIS 3.0技术的半导体公司,新系列产品的数据速率让运营商能够通过家庭网络为多个联网用户提供更先进的服务。” 

意法半导体将于2013年第1季度发布面向 STiD125 STiD127 STiD128 的产品开发工具套件(PDK),适于采用23x23 BGA封装。

STiD125/127/128的主要特性:
• 多条高速DOCSIS 3.0通道:多达16x4条数据通道和8条视频通道
• 丰富的连接功能:全谱调谐器接口、3个(最大值)以太网络端口、2个(最大值)PCI-e(Wi-Fi DBC)端口、200Mb/s数字视频传输串流(Digital Video Transport Stream)输出总线• 增强型网络电话技术,可支持PacketCable™ 1.5和2.0
• 低功耗、高性能、多核ARM处理器具有业界最佳的功耗与性能

关于DOCSIS 3.0技术:
有线电缆数据服务传输规范(Data Over Cable Service Interface Specifications,DOCSIS)是北美有线电视服务供应商及相关设备供应商所采用的主要电缆调制解调器标准, 与该标准相等的EuroDOCSIS标准则被欧洲广泛采用。通过支持最高的数据速率,经连续升级的DOCSIS标准让有线电视运营商能够提供全方位服务视频、语音和数据通信。 

最新版DOCSIS 3.0标准可支持网络协议电视(IPTV),让有线电视运营商能够提供点播(on-demand)内容和串流视频,具有静态或动态多播功能,为用户提供更出色的服务, 并可支持下一代网络协议(IPv6),从而大幅地扩展了IP地址空间,可让更多的器件连至网络。
通道绑定(channel bonding)是该标准的另一项先进特性,这项灵活的技术可提高电缆调制解调器的最大数据带宽。意法半导体符合DOCSIS 2.0规范要求的STi7141可支持40Mbps的下行数据速率,而DOCSIS 3.0技术通过通道绑定可将速率提高至800Mbps, 这是一个显著的性能提升,让运营商能够同时为多名家庭用户提供丰富的多媒体服务和快速的网络访问。

点击此处查看高分辨图片

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为用户提供传感及功率技术和汽车产品与嵌入式处理解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2011年净收入97.3亿美元。详情请访问公司网站www.st.com